News-Übersicht

SIMATIC-Steuerung schnell anschließen

20.12.2016

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei  

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei

Die steuerungsspezifischen Frontadapter ermöglichen eine schnelle Verdrahtung von Interface-Modulen an die Steuerung SIMATIC S7-1500 ®.

Dabei setzt der Frontadapter auf das bewährte Plug-and-Play-Konzept der Systemverkabelung. Dabei liegen Ihre Vorteile in einer schnellen Inbetriebnahme der I/O-Baugruppen, da die klassische Einzeladerverdrahtung entfällt und Sie durch unser Plug-and-Play Konzept die Steuerung fehlerfrei anschließen. Gleichzeitig erhalten Sie eine höchstmögliche Flexibilität durch unsere Varioface-Modulserien, denn damit lassen sich kanalspezifische Applikationen realisieren, aber auch bis zu 32 Kanäle im Ganzen übertragen. Verschiedene Anschlusstechniken und Funktionsmodule runden dieses Systemkonzept ab.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen