News-Übersicht

Effizienter Lasermarkierer

23.07.2018

Laser-Beschriftungssystem TOPMARK NEO  

Der TOPMARK NEO verarbeitet über 650 Materialien für alle Anforderungen

Der Lasermarkierer TOPMARK NEO definiert Laserbeschriftung neu: Mit kompakten Abmaßen und einfacher Bedienung über das integrierte Farb-Touchdisplay erstellt er robuste industrielle Kennzeichnungen.

Dabei arbeitet das Laser-Beschriftungssystem besonders effizient. Ausgestattet mit einem 20-W-Laser und einer automatischen Ab- und Aufstapelfunktion verarbeitet der TOPMARK NEO bis zu 250 Schilder pro Minute. Über 650 unterschiedliche Marker aus Edelstahl, Aluminium, Transply-ABS, Polyacryl und Polycarbonat stehen Ihnen hierfür zur Verfügung. Die Kennzeichnung erfolgt dabei durch Gravur, Karbonisieren oder Anlassen. So entstehen besonders widerstandsfähige Markierungen für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen.

Über die integrierte Kennzeichnungssoftware können Sie die Druckdaten direkt am Gerät eingeben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den TOPMARK NEO über die Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete anzusteuern. In diesem Programm sind  alle Laserparameter bereits hinterlegt.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen