News-Übersicht

Platzsparend verdrahten bis 10 mm²

12.09.2016

UT-Dreistockklemme  

Platzsparende Dreistockklemmen mit Schraubanschluss

Verdrahten Sie Leiter bis 10 mm² auf engstem Raum mit der neuen Dreistockklemme UT 6-3L.

Aufgrund der Funktionsschächte auf jeder Etage können Sie in einem Klemmengehäuse bis zu drei Potenziale verteilen. Angeschlossen werden die Leiter mit dem wartungsfreien Schraubanschlussprinzip von Phoenix Contact. Eine gute Übersichtlichkeit der verdrahteten Klemmenleiste bietet Ihnen die individuelle Beschriftung aller Klemmstellen. Mit der neuen Dreistockklemme verdrahten Sie Leistungen bis 1000 V und 50 A. Da auch diese Klemme über alle Systemmerkmale des CLIPLINE complete-Systems verfügt, kann das einheitliche Systemzubehör eingesetzt werden. Dadurch reduzieren sich Ihre Logistikkosten.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen