News-Übersicht

Anschluss von Aktorik leicht gemacht

23.01.2017

SACB-Verteilerbox mit Kunststoffrändel und SAC-Ventilstecker  

Universell einsetzbare M12 Verteilerboxen und Ventilstecker

Mit den universell einsetzbaren M12-Verteilerboxen von Phoenix Contact schließen Sie auch Aktor-Steckverbinder, zum Beispiel für Magnetventile, schnell und einfach an.

Durch die volle Beschaltung der M12-Steckplätze verbinden Sie ebenfalls die Schaltadern sowie den PE-Anschluss von Ventilsteckverbindern sicher und einfach mit Steuerungen und Relais im zentralen Schaltschrank. Die Aderquerschnitte der fest angeschlossenen Stammleitungen ermöglichen dabei mit 1,0 mm² für die Versorgungsadern und 0,5 mm² für die Signaladern eine ausreichende Dimensionierung und geringe Leitungswiderstände. Benötigen Sie noch größere Aderquerschnitte, schließen Sie diese flexibel an Sensor-/Aktor-Boxen mit steckbarem Schraubanschluss oder Federkraftanschluss an. Zur weiteren Ausstattung der Produkte gehören LED-Statusanzeigen bei Verteilerboxen und umspritzten Ventilsteckern sowie die einfach zu bedienende Schnellverriegelungstechnik M12-SPEEDCON, die Ihnen bis zu 90 % der Installationszeit einspart.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen