News-Übersicht

Skalierbares Parkmanagement

21.06.2018

Skalierbares Parkmanagement  

Skalierbares Photovoltaik-Parkmanagement

Auf der Intersolar Europe in München vom 20.06 - 22.06.2018 stellt Phoenix Contact das neue skalierbare Konzept „Seamless Parkmanagement“ für PV-Parks vor. Besuchen Sie uns in Halle A2 - 440 und erleben Sie unsere neuen Lösungen für das Parkmanagement direkt vor Ort.

Die Software- und Hardware-Lösungen, beispielsweise für das Monitoring oder zur Visualisierung von Wetterdaten, sind flexibel einsetzbar und grenzenlos aufeinander abgestimmt. Das Parkmanagement besteht aus Generatoranschlusskästen, Dataloggern, Einspeiseregler, einer lokalen SCADA-Anbindung und einem Webportal. Von der Feldebene bis hin zu Visualisierung der Daten in einem Portal entsteht ein skalierbares Konzept zur übergreifenden Betriebsführung des Anlagenportfolios. Jede dieser Lösungen kann einzeln eingesetzt und bei Bedarf kundenspezifisch angepasst werden. Zusammen entsteht eine Gesamtlösung, welche ohne Schnittstellenanpassung stufenlos ineinander greift. Durch diese aufeinander abgestimmten Systemlösungen bieten wir Ihnen ein fertiges, bereits in der Praxis bewährtes Automatisierungs- und Visualisierungsportfolio. Mit diesem erreichen wir eine hohe Wiederverwendbarkeit sowie Skalierbarkeit zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. So entsteht ein preislich attraktives Gesamtkonzept für die Umsetzung Ihrer Photovoltaikanlage.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen