News-Übersicht

Einfache Planung von I/O-Stationen

30.01.2019

Project+ Software  

Projektierungswerkzeug für Axioline F- und Inline I/O-Stationen

Die Planungssoftware Project+ in der Version 3 steht ab sofort als Download zur Verfügung. Das Prinzip der Software: Ohne tiefe Systemkenntnisse lassen sich I/O-Stationen der Produktfamilien Axioline F und Inline zusammenstellen.

Anhand der von Ihnen ausgewählten und Ihrer anzuschließenden Peripherie entsprechenden automatisierungstechnischen Signaltypen, bietet die Software eine Auswahl möglicher Anschlussszenarien. Basierend auf dieser Auswahl ermittelt Project+ die optimale Gerätekombination für alle geforderten Anschlussszenarien. Hierbei optimiert die Software die Auswahl nach verschiedenen Aspekten wie Preis, Stationsbreite und Anzahl der Teilnehmer. Das Wissen von spezifischen Projektierungsregeln ist nicht notwendig.

Mit jeder Eingabe oder Veränderung der Signaltypen wählt die Software das passende I/O-Produkt für Ihre I/O-Station. Das Ergebnis wird Ihnen unmittelbar im Hauptfenster der Software grafisch dargestellt. Haben Sie die Projektierung Ihrer I/O-Station abgeschlossen, erhalten Sie eine technisch korrekte I/O-Station mit passender Stückliste inklusive ausführlicher Artikelbeschreibungen.

Möchten Sie Ihre I/O-Station beschriften oder die Station, mit weiteren Komponenten für die Hutschiene, als komplette Klemmenleiste projektieren, können Sie Ihr projektiertes Ergebnis aus Project+ in die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT COMPLETE von Phoenix Contact exportieren und abschließen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen