News-Übersicht

Y-Verteiler separiert CAT5 und Energie

11.07.2016

Y-kodierter Y-Verteiler  

Einfache Integration von Geräten mit Y-kodierter M12-Schnittstelle

Eine Y-kodierte Schnittstelle überträgt sowohl Daten als auch Energie und verringert zusätzlich die Anzahl an Leitungen in der Anlage.

Der neue Y-kodierte Y-Verteiler von Phoenix Contact ermöglicht Ihnen eine einfache Integration von Geräten mit hybriden M12-Schnittstellen. Er verfügt auf der einen Seite über eine Y-kodierte, auf der anderen Seite über eine A- und D-kodierte Schnittstelle. Dabei erfüllt er die CAT5 Anforderungen. Somit können Sie neue Sensoren auch in eine bestehende Verkabelung integrieren. Bereits eingesetzte A- und D-kodierte Standardleitungen bleiben bestehen. Die Schnellverriegelung SPEEDCON sorgt für eine kurze Montagezeit.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen