News-Übersicht

Starke 19"-Industrie-PCs für Rechenzentren

13.03.2015

Rackmount-PCs  

Starke IPCs im 19"-Format

Die neuen Industrie-PCs im genormten 19"-Rack-Format von Phoenix Contact sind die zuverlässige Lösung für das Erfassen, Messen, Visualisieren und Verarbeiten großer Datenmengen.

Durch ihr standardisiertes Format passen sie in den 19"-Schaltschrank und können dort anspruchsvolle Anwendungen für unterschiedliche Branchen übernehmen. Je nach Anforderung und Platzverhältnis kann zwischen zwei Gerätegrößen mit zwei oder vier Höheneinheiten gewählt werden Die neuen Intel-Prozessoren der 4. Generation sorgen für ausreichend Rechenressourcen, ebenso wie der Arbeitsspeicher mit bis zu 16 GByte und der Datenspeicher mit bis zu 4 TByte. Die Rack-PCs sind durch PCI-/PCIe-Steckplätze erweiterbar. Die RAID-Unterstützung (0/1/5/10) sorgt für hohe Systemverfügbarkeit und Datensicherheit. Aufgrund der zwei beziehungsweise drei Hot-Swap-Laufwerke lässt sich die Wartung einfach durchführen, die abschließbare Frontklappe schütz vor unbefugtem Zugriff.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen