News-Übersicht

Standardantennen sicher im Ex-Bereich einsetzen

17.07.2015

Antennenbarriere für den Ex-Bereich  

Die Antennbarriere ermöglicht den sicheren Einsatz von Standardantennen im Ex-Bereich

Die Antennenbarriere macht die Hochfrequenzausgänge von Funkmodulen eigensicher nach Zündschutzart Ex i.

Sie begrenzt die Zündenergie im Fehlerfall. Das ermöglicht es, Standardantennen in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 0 einzusetzen. Die Antennenbarriere kann durch vielseitige Montagemöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks einfach und platzsparend installiert werden und ist auch als Systemlösung erhältlich.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen