News-Übersicht

Neue Generation der Touch-Panels TP 5000

04.12.2015

Touch-Panels TP 5000  

Touch-Panels mit leistungstarker PC-Plattform

Die Touch-Panels der Serie TP 5000 werden auf eine neue Hardware-Plattform umgestellt.

Der Wechsel wurde notwendig, weil die aktuelle Hardware-Plattform abgekündigt wurde. Mit dem Ziel eines reibungslosen Übergangs erfolgt die Umstellung auf die ausschnittskompatible Hardware der Panel-PC Basicline. Damit stehen weiterhin drei verschiedene Display-Größen in 12,1 Zoll (30,73 cm), 15 Zoll (38,1 cm) und 17 Zoll (43,2 cm) zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen