News-Übersicht

Puffermodule überbrücken zyklische Ausfälle bis 30 Sekunden

27.08.2017

Puffermodul QUINT CAP  

Puffermodul QUINT CAP mit Doppelschichtkondensatoren

Überbrücken Sie mit den neuen Puffermodulen QUINT CAP von Phoenix Contact zyklische Ausfälle von bis zu 30 Sekunden.

Das Puffermodul vereint elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher auf wartungsfreier Kondensatorbasis im selben Gehäuse. Aufgrund der verriegelbaren USB-Schnittstelle für die Verbindung mit den übergeordneten Steuerungen wird Ihr PC komfortabel heruntergefahren. Das Puffermodul bietet durch hohe Speicherkapazitäten eine lange Pufferzeit. 5 bzw. 10 A können für 30 Sekunden gepuffert werden. Durch die kompakte Bauform sparen Sie mit dem Modul Platz im Schaltschrank. Mit über 20 Jahren bei 20 °C und mehr als 500.000 Lade- bzw. Entladezyklen profitieren Sie außerdem von der besonders langen Lebensdauer. Setzen Sie die Puffermodule aufgrund des Sanftanlaufs auch in Kombination mit Stromversorgungen im niedrigen Leistungsbereich ein. Durch die umfangreichen Signalisierungsmöglichkeiten und den weiten Temperaturbereich von -40 bis +60 °C sind die neuen Puffermodule darüber hinaus flexibel einsetzbar.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen