News-Übersicht

Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 232 A

05.06.2017

Neue Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 232 A  

Neue Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 232 A

Phoenix Contact erweitert sein Angebot leistungsfähiger Hochstrom-Durchführungsklemmen mit Schraubanschluss:

Die neue Durchführungsklemme UW95 eignet sich für große Leiterquerschnitte von 25 mm² bis 95 mm². Mit den einpolig anreihbaren Klemmen können Sie Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V (600 V UL) sicher und zuverlässig übertragen. Die Durchführungsklemme kann werkzeuglos in entsprechende Gehäuseausschnitte montiert werden und eignet sich für Wandstärken von 1 mm bis 5 mm. Für unterschiedliche Anwendungen stehen Ihnen Ausführungen mit horizontalem oder vertikalem Leiterabgang zur Verfügung. Spezielle Vergussvarianten sorgen für Gehäusedichtigkeit auch bei niedrigviskosen Vergussmassen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen