Phoenix Contact präsentiert neue Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 2,5/..L1 und -R1. Die wahlweise rechts oder links gewinkelten Ausführungen erlauben die orthogonale Ausrichtung zur Leiterplatte.
Damit sind die Klemmen im Raster 5 mm besonders für tragschienenmontierbare Geräte geeignet, da sich der Leiterabgang flexibel in kundenspezifische Gerätedesigns integrieren lässt. Die 1- bis 4-poligen Leiterplattenklemmen eignen sich für Ströme bis 20 A und Spannungen bis 320 V. Über den komfortablen Push-in-Federanschluss mit farbig abgesetztem Betätigungsdrücker lassen sich Leiter mit Querschnitten zwischen 0,2 mm² und 2,5 mm² einfach und zuverlässig anschließen.
"$pageName" auf