News-Übersicht

Kompakte Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 2,54 mm

17.06.2018

Kompakte Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 2,54 mm  

Kompakte Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 2,54 mm

Phoenix Contact erweitert sein Programm kompakter Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 2,54 mm.

Die ein- und doppelreihigen Steckverbinder MCC 0,5 und DMCC 0,5 eignen sich für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 0,75 mm². Die zwei- bis 16-poligen Steckverbinder sind für Ströme bis 6 A und Spannungen bis 160 V ausgelegt. Passende Crimpkontakte mit vergoldeter Oberfläche sind als Schüttgut oder Bandware erhältlich und erlauben die manuelle oder automatisierte Verarbeitung kleiner und großer Polzahlen. Die Leiterplatten-Steckverbinder sind steckkompatibel zu den Serien FMC 0,5 und DFMC 0,5 mit Push-in-Federanschluss, sodass Sie je nach Applikation flexibel Crimp- oder Push-in-Federanschluss wählen können.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1