News-Übersicht

Security-Router mit IPsec und OpenVPN

19.10.2015

FL MGUARD RS4000  

Security-Router FL MGUARD von Phoenix Contact

Neben dem sicheren Verschlüsselungsstandard IPsec unterstützen die Security-Router FL MGUARD von Phoenix Contact jetzt auch OpenVPN.

Mit diesem Protokoll als Client unterstützen die Geräte jetzt zwei sichere Verschlüsselungsstandards, die jeweils ihre speziellen Merkmale bei nahezu identischem Security-Niveau haben. So ist jetzt ein Mischbetrieb mit beiden Standards parallel möglich, ebenso wie Hub-and-Spoke, bei dem Daten aus einem VPN-Tunnel in einen anderen überführt werden. Die Security-Router werden an die Fernwartungszentralen OpenVPN angebunden. Der Übertragungsstandard kann mit allen anderen Technologien der Security-Router wie OPC-Inspector, CIFS Integrity Monitoring kombiniert werden. OpenVPN ist ab der Firmware 8.3 für die Geräte verfügbar.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen