News-Übersicht

Frontanschlüsse individuell gruppiert

30.01.2019

Blockbelts für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO  

Blockbelts für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO

Phoenix Contact erweitert das Anschlusstechnikprogramm für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO.

Die so genannten Blockbelts sind auf den Steckerblock aufrastbare Verbindungslaschen. So können Sie bis zu sechs Frontanschluss-Stecker zu einer Einheit zusammenfassen. Die mechanische Gruppierung beschleunigt die Verkabelung Ihrer I/O-Einheit, da die Anschluss-Stecker nicht mehr einzeln gesteckt und gelöst werden, sondern als Block. Zudem unterstützt die Gruppierung das funktionale Design des fertigen Moduls, da gleiche Ein-/Ausgänge (beispielsweise digital/analog) zusammengefasst und so kenntlich gemacht werden können.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1