News-Übersicht

Modulare und kompakte Steckergehäuse für gecrimpte Kontakte

22.10.2019

Steckergehäuse für gecrimpte Kontakte  

Steckergehäuse kommen auf steckbaren Reihenklemmen zum Einsatz.

Die kompakten Steckergehäuse CP von Phoenix Contact sind besonders geeignet für die vollautomatisierte Kabelbaumfertigung und Steckergehäusebestückung.

Gute Einsatzmöglichkeiten bieten sie auch bei der Leiterbearbeitung mit automatisierten Crimpprozessen. Bei der Fertigung und Inbetriebnahme im modularen Anlagenbau lässt sich mit den Steckergehäusen Zeit sparen.

Verrastungen und Zugentlastungen können optional angebracht werden. Die Steckergehäuse mit der Teilungsbreite von 5,1 mm kommen auf den steckbaren 2,5-mm²-Reihenklemmen zum Einsatz.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen