News-Übersicht

Steckbare Reihenklemmen mit Push-in-Anschluss in schräger Bauform

16.08.2019

PTS - mehrstöckige Reihenklemmen in schräger Bauform  

Die abgewinkelte Bauform ermöglicht minimierte Biegeradien zur besseren Leitereinführung.

Mit Mehrstockklemmen von Phoenix Contact erhöhen Sie unter eingeschränkten Platzverhältnissen Ihre Verdrahtungsdichte.

Die neuen mehrstöckigen Reihenklemmen in schräger Bauform sind nur 3,5 mm breit und sparen somit Platz beim Verdrahten. Ein weiterer Vorteil der schrägen Bauform ist die benutzerfreundliche Kabeleinführung.

Der Anschluss der Reihenklemmen PTS 1,5 erfolgt mit dem werkzeuglosen Schnellanschluss Push-in. Für eine übersichtliche Kennzeichnung sorgt die zentrale Markierungsfläche auf jeder Etage. Über den doppelten Brückenschacht ist eine einfache Potenzialverteilung möglich. Die Klemmen erhalten Sie bis zu einem Querschnitt von 1,5 mm². Alle Mehrstockklemmen besitzen ein integriertes Kodiersystem und die Standard-Combi-Steckzone.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen