News-Übersicht

Schutz für lineare Gleichstromquellen

16.08.2019

Überspannungsableiter VAL-SEC-DC für lineare Gleichstromquellen  

Überspannungsableiter VAL-SEC-DC mit 2+0- und 2+F-Schaltung

Schützen Sie alle gängigen DC-Stromquellen mit linearer Betriebscharakteristik mit den Überspannungsschutzgeräten VALVETRAB-SEC-DC.

Die Produktfamilie enthält auch Produkte mit 2+F-Schaltung. Durch den eingebauten Gasableiter sind diese Ableiter leckstromfrei zur Erde und somit insbesondere in isolierenden Systemen einsetzbar. Die hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit sind nur zwei der vielen Vorteile.

Die Geräte zeichnen sich durch eine DC-Abtrennvorrichtung und die optisch-mechanische Anzeige in jedem Stecker aus. Sie können ohne Vorsicherung bis zu 200 A eingesetzt werden. Erst im Überlastfall löst der Überspannungsableiter aus. Aufgrund der sicheren Abtrennung vermeiden Sie mögliche Brandschäden.

Die gesamte Produktfamilie bietet zusätzlich einen potenzialfreien Fernmeldekontakt für die Fernüberwachung und eine elektrische Prüfung jedes einzelnen Steckers mit dem Checkmaster 2. Eine integrierte Kodierung sorgt für mehr Sicherheit und vermeidet das Vertauschen unterschiedlicher Stecker.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen