News-Übersicht

Neue Box-PCs für den Einsatz direkt vor Ort

13.07.2015

Box-PC VL2 BPC 2000  

Box-PCs in neuem robusten Design

Die nächste Generation der Box-PCs Valueline bietet jetzt ein komplett neues robustes Design und neue Prozessoren in verschiedenen Leistungsklassen.

Die Box-PCs sind eine widerstandsfähige Lösung für den Industrie-Rechner-Einsatz direkt vor Ort. Dazu sind sie lüfterlos aufgebaut. Alle wichtigen Komponenten sind wartungsfreundlich mit Zugängen versehen. Das Gerät kann durch einen PCI-/PCIe-Slot erweitert werden. Die Datensicherheit wird durch zwei Datenspeicher und RAID-Unterstützung erhöht. Passend zur Anforderung kann der Prozessor gewählt werden: Intel Core i5-4300U, 4. Generation (Haswell) oder Intel Celeron N2930 sowie 3. Generation (Baytrail). Über folgende Schnittstellen können die PCs vielseitig vernetzt werden: 4 x USB 2.0 bzw. 2 x USB 2.0 und 2 x USB 3.0. Zudem unterstützt der Box-PC Multi-Display-Anzeigen und große Displays bis 4K. Das Gerät kann je nach Anforderung in Buch- oder Wandmontage installiert werden.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1