News-Übersicht

M12-T-Verteiler zur Datenübertragung

25.09.2017

M12-T-Verteiler  

T-Verteiler zur Datenübertragung mit PROFIBUS und CANopen

Nutzen Sie jetzt die neuen M12-T-Verteiler von Phoenix Contact für die Datenübertragung. Die T-Verteiler für PROFIBUS sind 360° geschirmt und sorgen für eine sichere Übertragung und Verteilung Ihrer Daten.

Mit ihnen sind hohe Datenraten bis 12 MBit/s möglich. Ein A-kodierter T-Verteiler für CANopen rundet das Produktprogramm ab. Sie können alle T-Verteiler über zwei Montagelöcher verdrehsicher befestigen. Die M12-Rändel sind auch nach der Montage noch drehbar. Für PROFIBUS T-Verteiler ist eine Variante mit einer feststehenden Rändel verfügbar. So schließen Sie auch umspritzte Kabel mit drehbarer Rändel noch einfacher an. Mit der Schnellverriegelung SPEEDCON installieren Sie alle T-Verteiler einfach und sparen bis 90 Prozent Anschlusszeit. Die Verteiler stehen Ihnen in den Schutzarten IP65 und IP67 zur Verfügung und sind ölbeständig.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen