News-Übersicht

Cloud-IoT-Gateway für die Proficloud

20.04.2018

IoT-Gateway für Proficloud  

Gateway zur Verbindung von Geräten mit der Proficloud

Die Proficloud von Phoenix Contact ist ein offenes IoT-System, um für jede Applikation die passende Lösung zu erstellen.

Dabei kann es sich um cloudbasierte Datenerfassung, -analyse oder ein umfassendes Automatisierungskonzept handeln.

Mit dem IoT-Gateway erfolgt jetzt die Anbindung an die Proficloud, ohne in die Automatisierungslogik einzugreifen. Durch das abgestimmte Zusammenspiel von Gateway-Hardware und Cloud-Plattform werden Sensor- und Prozessdaten gesammelt und verschlüsselt an Cloud-Anwendungen übertragen, die diese Daten weiter verarbeiten. Über das IoT-Gateway können auch Bestandsanlagen ihre Zustandsdaten an die Proficloud senden, um Anwendungen wie Big Data, Mustererkennung und Condition-Monitoring umzusetzen. So wird nachhaltig die Produktionseffizienz erhöht. Die Parametrierung des Cloud IoT Gateway erfolgt einfach über das Web-based Management direkt auf dem Gateway. Eine zusätzliche Engineering-Software wird nicht benötigt.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen