News-Übersicht

Stromversorgung mit Schutzart IP67

24.09.2019

Stromversorgung TRIO POWER mit Schutzart IP67  

TRIO POWER mit Schutzart 67

Überzeugen Sie sich von den neuen Stromversorgungen TRIO POWER in Schutzart IP67 von Phoenix Contact mit witterungsbeständigem Design für den Einsatz sowohl im rauen industriellen Umfeld als auch unter extremen Umweltbedingungen.

Die robusten Stromversorgungen mit Standardfunktionalität eignen sich insbesondere für die dezentrale Feldinstallation. Durch die schnelle Installation direkt am Verbraucher sparen Sie Leitungslänge. So reduzieren Sie Leitungsverluste und schaffen Platz im Schaltschrank.

Das Aludruckgehäuse sichert Ihnen zudem eine hohe Anlagenverfügbarkeit durch Beständigkeit gegenüber extremen Bedingungen bei Temperatur, Staub und Wasser. Durch die Schock-, Vibrations- und Spannungsfestigkeit sind die Stromversorgungen mechanisch und elektrisch robust. Nutzen Sie den weiten Temperaturbereich von -25 °C bis +85 °C und profitieren Sie von der Flexibilität im Einsatzbereich. Der dynamische Boost mit 150 Prozent des Nennstroms für bis zu 5 s ermöglicht Ihnen auch schwierige Lasten zuverlässig zu starten. Der Wirkungsgrad von mehr als 93 Prozent bietet Ihnen darüber hinaus eine hohe Energieeffizienz.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1