News-Übersicht

Modulare D-SUB-Steckverbinder für individuelle Anwendungen

15.08.2016

D-SUB-Kontaktträger für Signale, Daten und Leistung  

Für individuelle Anwendungen: D-SUB-Kontaktträger für Signale, Daten und Leistung

Neue Kontaktträger und Tüllengehäuse gibt es jetzt für das Steckverbinderprogramm D-SUB von Phoenix Contact.

Die UL-zugelassenen Kontakteinsätze zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung eignen sich für die Bauformen D-SUB 9, 15 und 25. Standard-, High Density- und Hybrideinsätzen ermöglichen Ihnen individuelle Übertragungslösungen mit 9 bis 44 Polen. Das Programm umfasst Stift- und Buchsenkontakte sowie Ausführungen mit Lötstift-, Lötkelch- oder Flachband-Kabelanschluss. Hohen Anschlusskomfort bieten Ihnen die passenden Tüllengehäuse aus Vollmetall oder Kunststoff mit Metalllegierung. Die Gehäuse in Schutzart IP20 sind mit geradem oder gewinkeltem Kabelabgang erhältlich. Sie werden entweder per Schraube oder über ein besonders montagefreundliches Schnappfedersystem mit der Gerätewand verriegelt.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen