News-Übersicht

Leistungsstarke DC/DC-Wandler

22.10.2019

QUINT4-DC/DC-Wandler  

Neuer QUINT4-DC/DC-Wandler

Die neue Generation der DC/DC-Wandler der Produktfamilie Quint bietet mehr als eine geregelte Gleichspannung. Die Geräte kombinieren die Funktionen eines DC-DC-Wandlers mit den Produkt-Features der Stromversorgungen Quint Power. Dies ist auf dem Markt einzigartig.

Die neuen Quint DC/DC-Wandler verfügen über eine dynamische Leistungsreserve. Für das Starten schwieriger Lasten liefert Ihnen der dynamische Boost die doppelte Ausgangsleistung über eine Dauer von 5 s. Die SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) stellt Ihnen mit dem 6-fachen Nennstrom für 15 ms ausreichend Strom zur Verfügung, um Ihre DC-Stromkreise zuverlässig und wirtschaftlich abzusichern. Standard-Leitungsschutzschalter werden selektiv ausgelöst und parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter. Der statische Boost mit bis zu 125 % dauerhafter Leistung ermöglicht die einfache Erweiterung der Anlage.

Die umfangreiche Signalisierung mit Analog-, Digital- und Relaiskontakten ermöglicht Ihnen zudem eine präventive Funktionsüberwachung der Anlage. Mögliche Veränderungen im Betrieb werden frühzeitig erkannt und Fehler präventiv vorgebeugt.

Neu ist zudem die freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschlusstechnik. Darüber hinaus ermöglicht die IECEx-Zulassung den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Durch den Temperaturweitbereich von -25 °C bis +70 °C sind die Geräte flexibel einsetzbar und laufen auch bei einer Umgebungstemperatur von -40 °C an. Meldeschwellen und Kennlinien können Sie über die NFC-Schnittstelle individuell anpassen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1