News-Übersicht

PV-Sets mit Überspannungsschutz für das MPP-Tracking

31.05.2017

Einsatz von 4+V Basis Element  

PV-Sets zum optimalen Schutz von zwei separaten MPP-Tracker in einem Gerät

Phoenix Contact bietet Ihnen nun PV-Sets mit einer Kombination von zwei MPP-Trackern (Maximum Power Point-Regler) zum Überspannungsschutz an.

MPP-Tracking ist die Aufgabe des Wechselrichters in Photovoltaikanlagen. String-Wechselrichter haben in den meisten Fällen zwei MPP-Tracker. Jeder einzelne MPP-Tracker sorgt für die Entnahme der maximalen Leistung aus den angeschlossenen Strings. Das neue Gerät im PV-Set kann gleichzeitig zwei MPP-Tracker über zwei separate "Plus"- und zwei separate "Minus"-Eingänge schützen.

Beide Regler teilen sich in der V-Schaltung den Pfad zum Schutzleiter. Das verringert nicht nur Ihre Kosten des Überspannungsschutzes, sondern auch Kosten bei der Herstellung des PV-Sets. Zudem  benötigen Sie nur einen Schutzleiteranschluss für beide MPP-Tracker.

 


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen