News-Übersicht

Robuste DC-Sicherungsadapter für die Photovoltaik

10.06.2015

 DC-Sicherungsadapter  

Robuste DC-Sicherungsadapter für die Photovoltaik

Der neue DC-Sicherungsadapter von Phoenix Contact ist ein einfach zu installierendes Schutzelement für Photovoltaikanlagen.

Ein alterungsbedingtes, vorzeitiges Ausfallen der Sicherung tritt wegen des optimierten thermischen Verhaltens nicht auf. Der Sicherungsadapter erfüllt alle relevanten internationalen Zulassungen inklusive neuester TÜV-Prüfvorschriften. Die Adapter aus der Produktfamilie Sunclix gibt es mit hochwertigen Littelfuse-Sicherungseinsätzen von 6 bis 30 A. Sie sind für Spannungen bis zu 1500 V ausgelegt. Mit den Sicherungsadapter für den Außeneinsatz nach Schutzart IP68 (24h / 2m) rundet Phoenix Contact sein Produktportfolio für Photovoltaikanlagen weiter ab.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1