News-Übersicht

Kennzeichnung von Kraftwerksanlagen

12.01.2015

RFID Materialien und Schreib-Lesegerät  

Das Anlagenkennzeichnungs-System dient der einheitlichen und systematischen Kennzeichnung von Kraftwerksanlagen

Phoenix Contact erweitert den Bereich der bestehenden Anlagenmarkierung mit einem aufeinander abgestimmten System aus Kennzeichnungsschildern, farbigen Medienkennzeichnungsschildern nach DIN 2403, Schildträgern und entsprechendem Befestigungsmaterial.

Das Kraftwerk-Kennzeichensystem (KKS) ist ein Anlagenkennzeichnungs-System zur einheitlichen und systematischen Kennzeichnung von Kraftwerksanlagen. Die Kennzeichnungsschilder werden als einfache und als intelligente Ausführung mit einem integrierten RFID HF- oder UHF-Transponder angeboten und bieten zahlreiche Vorteile. Instandhaltungen und Identifikationen werden mit dieser Technologie effizienter, bedienerfreundlicher und bieten somit neue Möglichkeiten bei Servicearbeiten wie bei Wartungen an. Mit dem Markierungssystem Bluemark Cled lassen sich zu dem bestehenden Produktportfolio nun auch die neuen Anlagenschilder von Phoenix Contact mit und ohne RFID Transponder bedrucken. Das System erfüllt die Anforderungen im Kraftwerksumfeld und widersteht somit hohen thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen