News-Übersicht

Schwere Steckverbinder für Outdoor-Anwendungen

15.08.2016

Outdoor-Gehäuse HEAVYCON ADVANCE  

Mit UV-beständigen Dichtungen und spezieller Pulverbeschichtung besonders für den Außeneinsatz geeignet

Nutzen Sie die schweren Steckverbinder HEAVYCON ADVANCE von Phoenix Contact für besonders hohe Anforderungen in aggressiven Umgebungen, wie in der Bahn- oder Chemieindustrie sowie in Offshore-Anlagen.

Die neuen Outdoor-Gehäuse bestehen aus korrosionsresistentem, seewasserfestem Aluminiumdruckguss. Eine schwarze Pulverbeschichtung bietet zusätzlichen Korrosionsschutz. Auf die sonst üblichen Anbaugehäuse wird bei HEAVYCON ADVANCE verzichtet. So entstehen sehr kompakte Schnittstellen mit nur geringen Bauhöhen. Sie bieten Ihnen einen optimalen Verkabelungsraum und sparen Montage- und Materialkosten ein. Die Outdoor-Gehäuse stehen Ihnen in den Baugrößen B6, B10, B16 und B24 als hohe und niedrige Bauform zur Verfügung. Die UV-beständige Viton-Dichtung schließt direkt auf der Anbaufläche ab. HEAVYCON ADVANCE Outdoor erreicht Schutzart IP68/IP69K. Durch die Schraubverriegelung ist Ihre Schnittstelle sicher geschlossen und kann, anders als bei einer Bügelverriegelung, nicht von Unbefugten geöffnet werden.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen