News-Übersicht

Neue Leiterplattenverbinder für flexible LED-Leiterplatten

14.03.2016

Leiterplattenverbinder für die PTF-Serie  

Leiterplattenverbinder für die PTF-Serie

Mit den neuen Leiterplattenverbindern von Phoenix Contact verbinden Sie flexible LED-Leiterplatten einfach, schnell und sicher miteinander.

Die Leiterplattenabschnitte können als Verlängerung, als Eckverbindung oder als T-Verteiler eingesetzt werden. Die weißen Leiterplattenverbinder eignen sich für 2- und 4-polige Anwendungen mit 8 oder 10 mm breiten LED-Streifen. UL-zugelassene Werkstoffe gewährleisten, dass Sie die Verbinder auch im amerikanischen Markt verwenden können. Die gesamte PTF-Serie ist für Summenströme bis 10 A und Spannungen bis 24 V (UL: 60 V) ausgelegt.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1