Aktuelle Meldungen

Filter

Suchresultate

563 Treffer

Stromversorgungen für die Ladeinfrastruktur

13.07.2021

Die Familie der Stromversorgungen STEP POWER von Phoenix Contact wurde um neue Geräte für Ihre E-Mobility-Ladeinfrastruktur erweitert. Die neuen 12-V-Stromversorgungen eignen sich mit ihrem kompakten Design ideal für den Einsatz in Ihrer Ladestation.

Weltneuheit: Ladesteckdosen mit LED-Anzeige und Temperaturmessung

13.07.2021

Die neue Generation der Typ-2-Steckdosen CHARX connect von Phoenix Contact bietet Herstellern und Nutzern von AC-Wallboxen und -Ladesäulen eine vereinfachte Installation und Wartung, mehr Sicherheit und eine intuitive Bedienung.

Neue Managementsoftware für Mobilfunkrouter

29.06.2021

Mit der webbasierte Verwaltungssoftware TC Router Online Manager (TOM) können Sie die gesamte TC Router Produktfamilie von Phoenix Contact zentral managen oder konfigurieren.

Blitzstromschutz für Vier-Leiter-Systeme

29.06.2021

Mit der Produktfamilie TERMITRAB complete von Phoenix Contact bieten wir Ihnen schmalsten Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Messwandlerklemmen mit seitlichem Push-in Anschluss

29.06.2021

Die Messwandler-Trennklemmen PTVME von Phoenix Contact sind eine Erweiterung des PTV-Portfolios. Ihr Einsatzbereich erstreckt sich über alle Anwendungen in der Sekundärverdrahtung von Schaltanlagen für Wandler und Signale.

Schirmauflagen mit guten EMV-Eigenschaften

29.06.2021

Für die hebelbedienbaren Leiterplatten-Steckverbinder LPC 6 / LPCH 6 von Phoenix Contact stehen Ihnen Schirmauflagen mit guten EMV-Eigenschaften zur Verfügung.

Elektronikgehäuse für komplexe I/O-Anwendungen

29.06.2021

Phoenix Contact bietet neue Gehäuseunterteile mit größerer Einbautiefe für seine modularen Tragschienengehäuse mit Frontanschlusstechnik.

25 Jahre QUINT POWER-Stromversorgungen

29.06.2021

Sie sorgt seit über 25 Jahren für höchste Anlagenverfügbarkeit: Die leistungsstarke Stromversorgungsfamilie QUINT POWER feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. QUINT POWER steht seit der Markteinführung im Jahr 1996 für höchste Funktionalität un...

Mobilfunkrouter mit WLAN-Schnittstelle

01.06.2021

Der neue TC Router 4102T-4G EU WLAN erweitert die Familie der industriellen Mobilfunkrouter von Phoenix Contact um eine WLAN-Schnittstelle, mehr I/Os und weitere Software-Funktionalitäten.

Einfache Kabeleinführung mit Adaptertüllen für schwere Steckverbinder

20.05.2021

Die Adaptertüllen HC-CES von Phoenix Contact bieten Ihnen den einfachen und zeitsparenden Anschluss vieler unterschiedlicher Leitungen im schweren Steckverbinder HEAVYCON.

563 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1