PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH in Herrenberg, Deutschland

Bestens verbunden

Technologiezentrum für Rundsteckverbinder in den Baugrößen M5 bis M58.

Die Phoenix Contact Connector Technology GmbH ist das Technologiezentrum für Rundsteckverbinder innerhalb der Phoenix Contact-Gruppe. Das Unternehmen entwickelt, projektiert und produziert neben Rundsteckverbindern in den Baugrößen M5 bis M58 auch kundenspezifische Verkabelungssysteme und Lösungen. Beziehen können Sie die Produkte über das weltweite Vertriebsnetzwerk von Phoenix Contact.

Lösungen für Signale, Daten und Leistung

Der Firmensitz in Herrenberg verfügt über modernste Einrichtungen für die Kunststoffumspritzung, die Kabelkonfektion, die Montage, den Vorrichtungsbau und die mechanische Fertigung.

Das umfangreiche Produktspektrum umfasst neben Rundsteckverbindern für Signale, Daten und Leistung auch innovative Hybridsteckverbinder. Dank internationaler Approbationen sowie zahlreicher Bauformen, Kodierungen und Schutzarten ermöglicht das Produktprogramm individuell abgestimmte Anschlusslösungen für Maschinen und Anlagen, elektrische Antriebe, Fertigungsautomaten sowie für Geräte in Infrastrukturapplikationen.

Langjährige Erfahrung

Die Phoenix Contact Connector Technology GmbH wurde 1989 als Coninvers GmbH gegründet und ist bereits seit 1998 Teil der Phoenix Contact-Gruppe – seit 2002 als hundertprozentige Tochtergesellschaft. 

Das Unternehmen firmiert seit November 2014 als Phoenix Contact Connector Technology GmbH. Geschäftsführer der Gesellschaft mit zirka 320 Mitarbeitern sind Marco Binder und Dr. Christian Helmig.

Signalsteckverbinder

Signalsteckverbinder  

Signalsteckverbinder

Für die Signalübertragung bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Steckverbindern in den Baugrößen M5 bis M23. Abgestimmt auf die individuellen Applikationen stehen 3- bis 19-polige Varianten mit wahlweise Löt-, Crimp- oder Einlötanschluss zur Verfügung.

Datensteckverbinder

Datensteckverbinder  

Datensteckverbinder

Für die sichere und schnelle Datenkommunikation in Industrie- und Infrastrukturapplikationen bieten wir geschirmte Rundsteckverbinder in den Baugrößen M8 und M12 für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke.

Leistungssteckverbinder

Leistungssteckverbinder  

Leistungssteckverbinder

Unsere Kunden profitieren von einem vollständigen Programm von der Kabel- über die Geräteseite bis zur Leiterplatte – vom kompakten M12-Anschluss bis zur Baugröße M58 für sehr hohe Übertragungsleistungen.

Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder  

Hybridsteckverbinder

Sichere und kompakte Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder: Mit unseren innovativen Hybridsteckverbindern sparen Kunden Zeit und Platz bei der Verkabelung ihres Geräts.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

+49 70 32/92 74 0

Heisenbergstraße 1
D-71083 Herrenberg

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen