Eduline modular

Eduline modular

Lernen mit Industriekomponenten

Die Bildungslösung für produktbezogene Basistechnologien.

Ihre Vorteile

  • Mit aktuellen Technologien Interesse für technische Berufe wecken
  • Ausführliche didaktische Dokumentation der Technik mit praktischen Übungen
  • Normgerechte Lehrmittel als berührungssichere Systeme
  • Modularer Aufbau durch standardisierte Schnittstellen
  • Schulung von Technologiegrundlagen mit industriellen Produkten
Eduline modular-Lehrmittel  

Eduline modular-Lehrmittel

Aktuelle Industrietechnologie trifft auf ausführliche didaktische Dokumentation, praktische Übungen und viele Applikationsbeispiele: Eduline modular ist die Bildungslösung, mit der Sie das Interesse an technischen Berufen wecken.

Eduline modular umfasst normgerechte, berührsichere Lehrmaterialien. Sie sind im DIN-A4-Format als Rack oder Tischgerät aufgebaut. Eine transparente Rückwandschale gibt den Blick auf die enthaltene Technologie frei. Einheitliche Frontplatten und standardisierte Schnittstellen ermöglichen größtmögliche Modularität im Aufbau. Durch eine komplette Vorverdrahtung ist die einfache Inbetriebnahme gewährleistet.

Didaktische Dokumentation

Einsatz von Eduline modular-Lehrmitteln in der Ausbildung  

Einsatz von Eduline modular-Lehrmitteln in der Ausbildung

Zu jedem Technologiebereich bietet Eduline modular eine spezifische Dokumentation als Lehrfoliensatz an.

Skalierbare Aufgaben mit Lösungen gehören ebenfalls dazu. Sie erhalten die Unterlagen als Printversion (Kopiervorlage) oder im digitalen, editierbaren Format.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie interessieren sich für die Produkte der Eduline modular-Serie? Dann kontaktieren Sie uns. Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre konkreten Anforderungen und entwickeln daraus eine Lösung.

Produkte – Eduline modular

Klicken Sie auf den folgenden Link, um alle Produkte der Serie Eduline modular anzuzeigen.

PHOENIX CONTACT Electronics GmbH

+49 5281/946-2461

Henning Drake

Henning Drake

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen