Potenzialverteiler - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: gelb, schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Schaltplan  

Schaltplan

Zurück nach oben

Allgemein

Polzahl 2
Anzahl der Etagen 4
Anzahl der Anschlüsse 16
Potenziale 1
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Farbe grau
Farbe Anschlusselemente gelb (2x oben)
schwarz (2x unten)
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 0,56 W (beim Anschluss mehrerer Etagen vervielfältigt sich der Wert)
Benennung Etage 1+2+3+4 oben 1 unten 1
Belastungsstrom maximal 20 A (bei 2,5 mm² Leiterquerschnitt, der maximale Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.)
Nennstrom IN 17,5 A
Nennspannung UN 250 V
Offene Seitenwand Ja
Prüfspezifikation Berührschutz DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Handrückensicherheit gewährleistet
Fingersicherheit gewährleistet
Ergebnis Stoßspannungsprüfung Prüfung bestanden
Stoßspannungsprüfung Sollwert 4,8 kV
Ergebnis Stehwechselspannungsprüfung Prüfung bestanden
Stehwechselspannung Sollwert 1,5 kV
Ergebnis der Prüfung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen (5maliger Leiteranschluss) Prüfung bestanden
Ergebnis Biegeprüfung Prüfung bestanden
Biegeprüfung Rotationsgeschwindigkeit 10 U/min
Biegeprüfung Umdrehungen 135
Biegeprüfung Leiterquerschnitt/Gewicht 0,14 mm² / 0,2 kg
1,5 mm² / 0,4 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
Ergebnis Zugprüfung Prüfung bestanden
Zugprüfung Leiterquerschnitt 0,14 mm²
Zugkraft Sollwert 10 N
Zugprüfung Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Zugkraft Sollwert 40 N
Zugprüfung Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Zugkraft Sollwert 50 N
Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage Prüfung bestanden
Festsitz auf Befestigungsauflage NS 35
Sollwert 1 N
Ergebnis Spannungsfallprüfung Prüfung bestanden
Anforderung Spannungsfall ≤ 6,4 mV
Ergebnis Erwärmungsprüfung Prüfung bestanden
Ergebnis Kurzstromfestigkeit Prüfung bestanden
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Kurzzeitstrom 0,18 kA
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Kurzzeitstrom 0,3 kA
Ergebnis Thermische Prüfung Prüfung bestanden
Alterungsprüfung für schraubenlose Reihenklemmen Temperaturzyklen 192
Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer 30 s
Ergebnis Alterungsprüfung Prüfung bestanden
Ergebnis Prüfung Schwingen, Breitbandrauschen Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Prüfspektrum Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Prüffrequenz f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz
ASD-Pegel 6,12 (m/s2)2/Hz
Beschleunigung 3,12 g
Prüfdauer je Achse 5 h
Prüfrichtungen X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis Schockprüfung Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schockprüfung DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform Halbsinus
Beschleunigung 30g
Schockdauer 18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung 3
Prüfrichtungen X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte -60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Maße

Breite 8,3 mm
Länge 64 mm
Höhe NS 35/7,5 55,5 mm
Höhe NS 35/15 63 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschluss 1., 2., 3. und 4. Etage
Anschlussart Push-in-Anschluss
Abisolierlänge 8 mm ... 10 mm
Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: 1,5 mm²
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen