Hochstromklemme - UKH 50-3L/N - 3076635

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 80 mm, Farbe: grau/blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Schaltplan  

Schaltplan



Schemazeichnung  

Schemazeichnung
Anschluss von Aluminiumleitern. Weitere Hinweise im Downloadbereich

Zurück nach oben

Allgemein

Polzahl 4
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlüsse 8
Potenziale 4
Nennquerschnitt 50 mm²
Farbe grau/blau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 4,73 W
Benennung Etage 1 oben 1 unten 1
Belastungsstrom maximal 150 A (bei 50 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom IN 150 A
Nennspannung UN 1000 V
Offene Seitenwand Nein
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte -60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Maße

Breite 80 mm
Länge 70,5 mm
Höhe NS 35/15 83,5 mm
Höhe NS 32 81 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Schraubengewinde M6
Abisolierlänge 24 mm
Anzugsdrehmoment min 6 Nm
Anzugsdrehmoment max 8 Nm
Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Hinweis Achtung: Im Downloadbereich finden Sie Artikelfreigaben, Anschlussquerschnitte und Hinweise zum Anschluss von Aluminiumleitern.
Leiterquerschnitt starr min 16 mm²
Leiterquerschnitt starr max 70 mm²
Leiterquerschnitt AWG min 6
Leiterquerschnitt AWG max 2/0
Leiterquerschnitt flexibel min. 25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 70 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 3
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 2/0
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min 25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max 50 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min 25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: 50 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 16 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 16 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min 10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max 16 mm²
Lehrdorn B10
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141190
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen