Buskoppler - IL DN BK DI8 DO4-PAC - 2897211

Inline, Buskoppler, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines DeviceNet™-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar.
An den Buskoppler können Sie bis zu 61 Inline-Teilnehmer anreihen.
Für die Integration der Inline-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende EDS-Datei zur Verfügung.
Diese Datei steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products am Artikel zum Download bereit.

Ihre Vorteile

  • DeviceNet™-Anschluss mittels TWIN-COMBICON-Stecker
  • 62 Klemmen anschließbar
  • Automatische Geschwindigkeitserkennung des Systembusses
  • Adresse per DIP-Schalter oder Software einstellbar
  • Slave-Funktion im DeviceNet™-Netzwerk
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2897211
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 129 (C-6-2017)
GTIN 4046356103015
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 320,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen