Clé de saut - RAD-ISM-900-HOP-US - 2867539

La HOPKEY comprend des informations telles que les fréquences d'émission utilisées et les cycles de sauts. Un récepteur/répéteur supplémentaire a p.ex. besoin de ces informations pour s'intégrer dans un système existant.

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Lors de la mise sous tension, l'information contenue dans une HOPKEY enfichée est transmise dans une mémoire non volatile à l'intérieur du module. Cette HOPKEY peut ensuite être utilisée pour 'enseigner' à d'autres récepteurs. La HOPKEY peut être conservée dans le dernier récepteur Si aucune HOPKEY est enfichée, les informations à l'intérieur du module seront utilisées.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2867539
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 438 (IF-2005)
Poids par pièce (hors emballage) 20,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85423261
Pays d'origine CA (Canada)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer