Funkmodul - RAD-ISM-2400-TX - 2867319

Sender als Austauschgerät, für unidirektionales, drahtloses, 2400 MHz Übertragungssystem. Ein gleichzeitiger Betrieb von 2 Sendern in einem System ist nicht möglich!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
  • Lizenzfreies 2,4 GHz ISM-Band
  • Trusted Wireless-Funktechnologie mit Frequenzsprungverfahren
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2867319
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 642 (IF-2011)
GTIN 4046356046787
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 133,600 g
Zolltarifnummer 85176990
Herkunftsland CA (Kanada)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen