Alimentation - TRIO-PS/1AC/24DC/20 - 2866381

Alimentation TRIO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 20 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Alimentations TRIO POWER avec fonctionnalités standards
Avec des versions monophasées et triphasées jusqu'à 960 W, TRIO POWER est particulièrement appropriée pour la construction de machines en série. La plage de tension étendue et l'ensemble d'homologations internationales permettent une utilisation dans le monde entier.
Le boîtier métallique robuste, la haute rigidité diélectrique et la vaste plage de température garantissent une sécurité d'alimentation élevée.

Avantages

  • Utiliser la troisième borne négative pour la mise à la terre, et pour minimiser les coûts d'installation
  • Sûreté de fonctionnement maximale grâce au MTBF (Mean Time Between Failure) supérieur à 500 000 heures, et grande rigidité électrique jusqu'à 300 V AC
  • Conception robuste avec boîtier métallique, et plage de température de -25 à +70 °C
  • Compensation des chutes de tension par une tension de sortie réglable sur la face avant
Logo

Données commerciales

Code de commande 2866381
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 175 (C-6-2013)
GTIN 4046356046664
Poids par pièce (hors emballage) 2 308,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85044030
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer