Alimentation secourue - QUINT-DC-UPS/24DC/20 - 2866239

Alimentation secourue 24 V/20 A. Un tableau de sélection clair présentant les courants de charge et les temps de sauvegarde ainsi que les temps de chargement après le mode de sauvegarde sont entre autres disponibles dans la zone de téléchargement.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2866239
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 587 (IF-2009)
GTIN 4017918959708
Poids par pièce (hors emballage) 800,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85371091
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer