Les convertisseurs de température - MACX MCR-EX-SL-TC-I - 2865942

Convertisseur de température Ex i : transforme les signaux des thermocouples et sources mV installés en zone Ex et envoie un signal 0/4-20 mA à une charge dans la zone protégée. Librement programmable. Isolation à trois voies, configuré à souhait.

Prix :

Avantages

  • Entrée pour thermocouples et sources mV
  • Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
  • Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
  • Isolation galvanique 3 voies
  • Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
  • Configuration par logiciel (FDT-DTM) : type de capteur, connectique, plage de mesure, unité de mesure, filtre, signal d'alarme et plage de signal de sortie
  • Sortie : 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2865942
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 146 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 128,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer