Module de base - UM122-2FLK14/EX-MB/8/IN/S7 - 2865146

Carte-mère Ex i pour recevoir 8 modules d'isolation/alimentation PI-Ex i, séparateurs d'entrée ou (PI-EX-...), connecteurs mâles FLK pour intégrer des cartes Analog In à Siemens S7-300, au moyen d'un câble système, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2865146
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 472 (IF-2009)
GTIN 4046356046572
Poids par pièce (hors emballage) 401,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer