Amplificateurs séparateurs NAMUR, à 2 canaux, pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande au moyen de sorties de relais (contacts NO). Détection de défaut de ligne, isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, raccordement vissé.
Alimentation en énergie et message d'erreur possibles via le connecteur sur profilé
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Détection de défaut de ligne (LFD), activable/désactivable, signalisation de l'erreur par LED rouge clignotante et désexcitation du relais de sortie
Affichage à LED pour la tension d'alimentation, l'état de commutation et les anomalies conformément à NAMUR NE 44
Sortie signal relais (contact NO)
Sens de l'action (mode courant de travail ou courant repos) commutable
Entrée pour détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6), contacts de commutation indépendants du potentiel ou contacts de commutation montés avec résistance
"$pageName" sur