Widerstandsthermometer-Messumformer - MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - 2864736

MCR-Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Zugfederanschluss, vorkonfiguriert. Ersatzartikel: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der 6,2 mm schmale MINI MCR-SL-PT100-UI... ist ein konfigurierbarer, 3-Wege-getrennter Temperaturmessumformer. Er ist für den Anschluss von Pt 100-Widerstandsthermometern nach IEC 60751 in 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik geeignet.
Ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA oder 20...4 mA galvanisch getrennt zur Verfügung.
Die an der Gehäuseseite zugänglichen DIP-Schalter erlauben die Konfiguration folgender Parameter:
- Anschlusstechnik,
- zu messende Temperaturspanne,
- Ausgangssignal sowie
- Art der Fehlerauswertung.
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.

Ihre Vorteile

  • Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
  • Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach IEC 60751
  • Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
  • Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
  • Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von
  • Temperaturmessbereich von -150 °C bis 850 °C
  • 3-Wege-Trennung
  • Pt 100-Signalen auf Normsignale
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2864736
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 105 (C-7-2015)
GTIN 4017918974930
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58,700 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen