Convertisseurs pour tête de capteur - MCR-FL-HT-TS-I-EX - 2864545

Convertisseurs de température MCR pour tête de capteur, pour sondes de températures résistives, thermocouples, transmetteurs de résistance et de tension. Pour sonde de température résistive Pt 100. Article de rechange : 2908742 FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples et signaux linéaires mV, xX ia IIC
  • Configuration via logiciel
  • Installable en zone 1
  • 1 canal
  • Auto-alimenté
  • Sortie 4 … 20 mA/20 … 4 mA
  • Compatible HART
  • Isolation galvanique 2 voies
Logo

Données commerciales

Code de commande 2864545
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 188 (C-5-2017)
GTIN 4017918893200
Poids par pièce (hors emballage) 78,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer