Les convertisseurs de température - MINI MCR-SL-PT100-UI-200 - 2864309

Convertisseur de température MCR, configurable, pour sondes de température Pt 100, avec raccordement vissé, configuration à la commande. Article de rechange : 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Prix :

Description du produit

Le MINI MCR-SL-PT100-UI-200... au pas de 6,2 mm est un convertisseur de température séparé à 3 voies configurable. Il convient au raccordement de thermomètres à résistance Pt 100 selon CEI 60751, en mode de raccordement à 2, 3 et 4 fils. La plage de mesure est configurable de -50°C à +200°C par sélecteur de codage (DIP).
Les signaux normalisés analogiques 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA ou 20...4 mA isolés galvaniquement sont disponibles côté sortie.
Les sélecteurs de codage (DIP) accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les paramètres suivants :
- mode de raccordement,
- étendue de température à mesurer,
- signal de sortie et
- type d'évaluation des défauts.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via le connecteur sur profilé.

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Plage de mesure de température optimisée de -50 °C à 200 °C pour une précision accrue
  • Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
  • Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
  • Signaux Pt 100 en signaux normalisés
  • Isolation 3 voies
  • Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de
  • Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2864309
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 104 (C-7-2015)
GTIN 4046356142496
Poids par pièce (hors emballage) 100,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer