Convertisseur de mesure de thermocouples - MINI MCR-SL-TC-UI-NC - 2864299

Convertisseur de température MCR pour thermocouples, configurable via commutateur DIP, à raccordement vissé, configuration standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le convertisseur de températures séparé et configurable à trois voies convient au raccordement de thermo-éléments.
Les valeurs mesurées sont converties en un signal linéaire de courant ou de tension.
L'appareil peut au choix être configuré via un commutateur DIP ou à l'aide de la fonctionnalité étendue via le S-PORT au moyen du logiciel (FDT/DTM). Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts.

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Pour thermocouples J et K selon CEI 60584
  • Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
  • Plage de température : de -150 °C à 1 350 °C
  • Convertisseur de température ultra-compact pour l'isolation galvanique, l'amplification, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux de thermocouples en signaux normalisés
  • Compensation de soudure froide interne
  • Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
  • Isolation 3 voies
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2864299
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 108 (C-7-2015)
GTIN 4017918956554
Poids par pièce (hors emballage) 69,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer