Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance - MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - 2864273

Convertisseur de température MCR pour capteurs de température PT 100, configurable via commutateur DIP, à raccordement vissé, non préconfiguré

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le MINI MCR-SL-PT100-UI...au pas de 6,2 mm est un convertisseur de température séparé à 3 voies configurable. Il convient au raccordement de thermomètres à résistance Pt 100 selon CEI 60751, en mode de raccordement à 2, 3 et 4 fils.
Les signaux normalisés analogiques 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA, 20...4 mA isolés galvaniquement sont disponibles côté sortie.
Les sélecteurs de codage (DIP) accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les paramètres suivants :
- mode de raccordement,
- étendue de température à mesurer,
- signal de sortie et
- type d'évaluation des défauts.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via le connecteur sur profilé.

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
  • Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
  • Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
  • Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de
  • Isolation 3 voies
  • Signaux Pt 100 en signaux normalisés
  • Plage de température : -150 °C à 850 °C
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2864273
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 105 (C-7-2015)
GTIN 4017918956561
Poids par pièce (hors emballage) 99,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer