Temperaturmessumformer - MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP - 2864192

MCR-Temperaturmessumformer, konfigurierbar, für Pt 100-Temperatursensoren, mit Zugfederanschluss, Bestellkonfiguration. Ersatzartikel: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
  • Optimierter Temperaturmessbereich von -50 °C bis 200 °C für erhöhte Genauigkeit
  • Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach IEC 60751
  • Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
  • Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
  • 3-Wege-Trennung
  • Pt 100-Signalen auf Normsignale
  • Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2864192
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 104 (C-7-2015)
GTIN 4046356142502
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65,900 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen