Coupleur de bus - IBS IL 24 BK DIO 16/16/SN - 2863669

Tête de station INTERBUS, 16 entrées, 24 V DC, 16 sorties, 24 V DC, 500 mA, avec connecteurs non numérotés

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

La station Inline complète se compose d'une tête de station INTERBUS, d'un module de 16 sorties tout ou rien et d'un module de 16 entrées tout ou rien. L'ensemble comporte tous les connecteurs Inline nécessaires pour raccorder le bus, l'alimentation et la périphérie.
Les modules Inline peuvent être identifiés à l'aide d'étiquettes escamotables. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban Zack ZBFM-6...

Avantages

  • 16 entrées numériques
  • 16 sorties tout-ou-rien
  • Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
  • Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
  • Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
  • Intensité nominale par sortie : 500 mA
  • Voyants de diagnostic et d'état
Logo

Données commerciales

Code de commande 2863669
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 245 (AX-2009)
GTIN 4017918942007
Poids par pièce (hors emballage) 700,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer